Part Number: TMS320F28335
如题
interrupt void cpu_timer1_isr(void)
{
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA=table[a];
EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA=table[a];
if(++a>=400)a=0;
// CpuTimer1.InterruptCount++;
// EDIS;//直接确认,无需PIE
}这是中断的,
这是epwm的
void epwm1_gpio()
{
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO0=1;
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO1=1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0=1;//复用IO模式
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1=1;
EDIS;
}
void epwm2_gpio()
{
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO2=1;
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO3=1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2=1;//复用IO模式
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3=1;
EDIS;
}
void epwm1_init()
{
EPwm1Regs.TBPRD=750;//f=TBPRDx1/时钟频率
EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS=0;
EPwm1Regs.TBCTR=0x000;
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA=375;
EPwm1Regs.CMPB=375;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV=0;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV=101;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN=0;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE=TB_COUNT_UP;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD=0;
// EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL=1;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE= 0;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE= 0;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE= 0;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE= 0;
//EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU=1;
//EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD=2;
//EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU=1;
//EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD=2;
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU=2;
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO=1;
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU=2;
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO=1;
// EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT=1;
// EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE=2;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE=3;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL=2;
EPwm1Regs.DBRED = 5;
EPwm1Regs.DBFED = 5;
}
void epwm2_init()
{
EPwm2Regs.TBPRD =750;
EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS=0x00;
EPwm2Regs.TBCTR=0x00;
EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA=375;
EPwm2Regs.CMPB=375;
EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV=0;
EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV=101;
EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN=0;
EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE=TB_COUNT_UP;
EPwm2Regs.TBCTL.bit.PRDLD=0;
EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE=0;
EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE=0;
EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE=0;
EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE=0;
EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU=1;
EPwm2Regs.AQCTLA.bit.ZRO=2;
EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAU=1;
EPwm2Regs.AQCTLB.bit.ZRO=2;
EPwm2Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE=3;
EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL=2;
EPwm2Regs.DBFED=5;
EPwm2Regs.DBRED=5;
}