Part Number: TMS320F2809
问题:下面代码的配置是否不正确?
操作:在程序运行过程中,修改了EPwm5Regs.TBPRD、EPwm5Regs.CMPA.half.CMPA、EPwm5Regs.TBPHS.half.TBPHS
现象:通过SOCA启动的ADC不再进入中断ISR
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1 = 1; // 启用SOCA从PWM启动SEQ1
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1; // 使能SEQ1中断
EPwm5Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1; // Enable SOC on A group
EPwm5Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTRU_CMPA; // TBCTR==CMPA上升沿作为触发事件
EPwm5Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1; // 每发生1次事件,产生ADC启动信号