Part Number: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
在tidud61e文档中,按图2-8的电流参考方向,在并网状态时,正半周,实际电流方向与参考方向相反,应为负,但按原理图零线端霍尔接法,电流从IP-端进入,输出电压低于霍尔中点偏置,零线电流采样子程序中,霍尔输出电压减中点偏置为负,再乘以-2.0为正(标幺),但实际和参考电流方向是相反的,请问这样处理是什么原因?
在电流环计算程序中,误差为电流反馈减基准,假定在正半周某时刻,基准为0.5,电流采样为0.51,误差为正值0.01,经过电流调节器,对应输出应加大,使得D更大,这样VxiN更高。取电感电压,回路电阻压降,交流电压压降方向也为电流参考方向,根据KVL,-VIN+VL+VR+VBUS=0,VBUS=VIN-VL-VR, VL=VIN-VBUS-VR, 正半周VIN为正值,负半周VIN为负值, 这和图2-9右边的PLANT块是相符的。VxiN更高即Q3导通占空比更大,使并网电流更大(和参考方向反向),那岂不成了正反馈?也请详细解释一下这些过程和逻辑。
非常感谢!