Part Number: TMS320F280041
我用PWM1A和PWM2B(波形一致)控制一对开关管,PWM2A和PWM1B(一致)控制一对开关管;PWM1A和PWM2B跟PWM2A和PWM1B为带死区450ns的互补;
现在的问题,
当驱动工作在断续模式下,每次开关段,关断时,PWM2A和PWM1B的驱动脉冲,总是比PWM1A和PWM2B驱动的多一个脉冲;如果拆开来看,就是PWM1B比PWM1A多一个脉冲,而PWM2A比PWM2B多一个脉冲;为什么不是成对出现?
从图中看,是否有一个波没有发出来;

PWM1A:黄色
PWM2B 绿色
PWM2A 红色
PWM1B 蓝色
代码配置如下:利用增减计数模式
EPWM_setActionQualifierAction(EPWM1_BASE,EPWM_AQ_OUTPUT_A,EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH,EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
EPWM_setActionQualifierAction(EPWM1_BASE,EPWM_AQ_OUTPUT_A,EPWM_AQ_OUTPUT_LOW,EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
EPWM_setActionQualifierAction(EPWM1_BASE,EPWM_AQ_OUTPUT_B,EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH,EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
EPWM_setActionQualifierAction(EPWM1_BASE,EPWM_AQ_OUTPUT_B,EPWM_AQ_OUTPUT_LOW,EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);
EPWM_setActionQualifierAction(EPWM2_BASE,EPWM_AQ_OUTPUT_A,EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH,EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
EPWM_setActionQualifierAction(EPWM2_BASE,EPWM_AQ_OUTPUT_A,EPWM_AQ_OUTPUT_LOW,EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);
EPWM_setActionQualifierAction(EPWM2_BASE,EPWM_AQ_OUTPUT_B,EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH,EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
EPWM_setActionQualifierAction(EPWM2_BASE,EPWM_AQ_OUTPUT_B,EPWM_AQ_OUTPUT_LOW,EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);