Part Number: TMDSHVMTRPFCKIT
您好,我目前使用的是 AC110V 的市電接上 TMDSHVMTRPFCKIT 與 TMS320F28335,並且是以自己的控制手法 (SDRE控制) 來控制馬達 (IPMSM; 額定數值: 1000W 220V 4.8A 2000rpm 4.8Nm)。
剛開始運行就遇到湧浪電流限制器 (SL32 10015) 燒壞伴隨著馬達有劇烈振動的情形。
之前有先用範例的 level1,2,3 跑過可以正常運行。後來僅有換過延長線,以及增加外部設備 (FPGA) 不知道會不會有影響?
想知道以上情況可能的發生原因與解決方法,謝謝。
另外,想知道因為馬達額定電流只有到 4.8A,而 TMDSHVMTRPFCKIT 最大電流為 +/-10A,是否有辦法將電流限制在+/-4.8A的範圍內?