Part Number: TMS320F28335
用28335的ADC进行差分采样时遇到一个问题:我用ADC的A0和B0同时采两路信号如下图的黄色波形和紫色波形

具体是捕获绿色波形的下降沿,进中断触发ADC采样黄色波形和紫色波形8次,ADC采样的配置如下
EALLOW;
SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 1; // ADC
EDIS;
// Specific clock setting for this example:
EALLOW;
SysCtrlRegs.HISPCP.all = 3; // HSPCLK = SYSCLKOUT/ADC_MODCLK
EDIS;
InitAdc(); // For this example, init the ADC
AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 0xf;
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 0x1;
AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL = 0x1; //同步采样模式
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1; //双排序器模式
AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1 = 0x7;//最大采样通道
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x0; //使用A0和B0
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x0; //使用A0和B0
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02 = 0x0; //使用A0和B0
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV03 = 0x0; //使用A0和B0
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV04 = 0x0; //使用A0和B0
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV05 = 0x0; //使用A0和B0
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV06 = 0x0; //使用A0和B0
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV07 = 0x0; //使用A0和B0
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN = 1; // Setup continuous run
采样结果分别放到了下面的变量里:
V_OUTDIFFp1 = AdcRegs.ADCRESULT0>>4;
V_OUTDIFFp2 = AdcRegs.ADCRESULT2>>4;
V_OUTDIFFp3 = AdcRegs.ADCRESULT4>>4;
V_OUTDIFFp4 = AdcRegs.ADCRESULT6>>4;
V_OUTDIFFp5 = AdcRegs.ADCRESULT8>>4;
V_OUTDIFFp6 = AdcRegs.ADCRESULT10>>4;
V_OUTDIFFp7 = AdcRegs.ADCRESULT12>>4;
V_OUTDIFFp8 = AdcRegs.ADCRESULT14>>4;
V_OUTDIFFn1 = AdcRegs.ADCRESULT1>>4;
V_OUTDIFFn2 = AdcRegs.ADCRESULT3>>4;
V_OUTDIFFn3 = AdcRegs.ADCRESULT5>>4;
V_OUTDIFFn4 = AdcRegs.ADCRESULT7>>4;
V_OUTDIFFn5 = AdcRegs.ADCRESULT9>>4;
V_OUTDIFFn6 = AdcRegs.ADCRESULT11>>4;
V_OUTDIFFn7 = AdcRegs.ADCRESULT13>>4;
V_OUTDIFFn8 = AdcRegs.ADCRESULT15>>4;
但结果却不一致

ADC采样的数字值随转换通道编号的增加而增加
我采的为固定电平,ADC采样的数字结果不应该都一致才对嘛,怎么会出现上面的现象呢?求解答