C2000 compensation designer GUI中选择补偿器类型为Parallel PI(Pole Zero Tuning),对应的传递函数为: G(s) = Kdc * (s + Z0)/ s
1、设定 Kdc = 0.1;fz0 = 8kHz; Control ISR Freq = 100 kHz
Comp伯德图如下,低频直流增益约为18dB

2、设定 Kdc = 0.1;fz0 = 2kHz; Control ISR Freq = 100 kHz
Comp伯德图如下,低频直流增益约为6dB

问题:在只修改fz0:由8kHz修改为2kHz的条件下,补偿器的增益特性只应该在2kHz之后有变化,低频直流增益(100Hz处)不应该改变,实时上却从18dB变化到了6dB,
请问这是什么原因?谢谢。