手上有块C2000 28027的开发板,想用着玩一玩DSP,安装了CCS6.0,以前玩430时用过MSPWare 很是方便,于是找了一找还真有类似的------“controlSUIT”,里面集成了开发DSP的各种学习资料,建立新的工程也很容易。但是到官网上去下载怎么也下不了
不管是点离线方式还是在线方式都下载不了,弹出一个Request Entity Too Large的窗口。
起先以为是浏览器问题,换了IE,换了电脑还是不行,于是下载了一个CSDN上的web安装包,总算安上了。
但是从controlSUITE里倒入到ccs的例子工程竟然都编译不了,每个工程都出错
下面是导入的未作修改的工程,发现include路径不对,然后在“Properties”里重新定义了路径像上面那个工程中那样,但仍然会报错,
搜过各种资料,挣扎了2天两夜,还是没有搞定,难道学个DSP门槛就这么高吗?
实在是受不了了,才吐下槽,希望TI的工程师大神能帮帮我,是不是我用人家的web安装程序导致的问题呢?还有官网上为啥不能下载呢?