TMS320F28335芯片使用手册上写到XCLKIN引脚外接3.3V有源晶振时,X1引脚要接地。我们产品中既用了BGA封装,也用了LQFP封装,这两种DSP在电路板中都是XCLKIN引脚外接3.3V有源晶振,X1引脚悬空。后来发现,用了BGA封装的DSP能使用正常,而用了LQFP封装的DSP不能烧录,将LQFP封装的DSP的X1引脚接地后,能够使用正常。
请问,BGA封装的DSP X1没有接地到底有什么影响,有什么安全隐患,因为我们现在用到BGA封装的DSP的产品比较多,不知道是否有必要对现有的X1引脚没有接地的板子重新设计生产,谢谢。