请问前辈有没适合替代MAX6814XK的芯片 封装跟MAX6814XK一样:SC-70-5封装 MAX6814XK基本参数如下:
请前辈给予推荐 不胜感激:
| 类别 |
集成电路(IC) |
|---|---|
| 家庭 |
PMIC - 监控器 |
| 系列 | - |
包装 ![]() |
带卷(TR)![]() |
| 类型 | 监视器电路 |
| 受监控电压数 | 1 |
| 输出 | 推挽式,图腾柱 |
| 复位 | 低有效 |
| 复位超时 | 最小为 1.12 s |
| 电压 - 阈值 | 2.19V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
| 供应商器件封装 | SC-70-5 |