背景:使用MSP430FR2633,用PC上TI工具生成工程文件,在此基础上开发一个靠近感应系统,在无接近动作时候进入低功耗LPM3模式。
问题:怎么修改无接近动作时候的扫描脉冲宽度,从示波器上看,现在是8M的频率。每100ms扫描一次,每次一串脉冲,现在请教在程序中怎么重新设置
这串脉冲的频率?
附:系统时钟宏定义
#define MCLK_FREQ (8000000)
#define SMCLK_FREQ (2000000)
#define ACLK_FREQ (32768)
#define FLLREF_FREQ (32768)
时钟初始化代码:
CS_initClockSignal(CS_FLLREF, ui8LFOsc, CS_CLOCK_DIVIDER_1); //默认1
CS_initClockSignal(CS_ACLK, ui8LFOsc, CS_CLOCK_DIVIDER_1); //默认1
CS_initClockSignal(CS_MCLK, CS_DCOCLKDIV_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_1); //默认1
CS_initClockSignal(CS_SMCLK, CS_DCOCLKDIV_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_8);
//
// Tune the DCO parameters
//
CS_initFLLCalculateTrim((MCLK_FREQ/1000), FLL_RATIO, &fllParams);
CS_clearAllOscFlagsWithTimeout(1000);
=================================================================