Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133, MSP430FR4133
由于设计线路板的时候没有以为可以后期软件设置脚位对应LCDMEM,
| LCDMEM | Port Pin | FR4133 Pin | LCD Pin | COM3 | COM2 | COM1 | COM0 | Port Pin | FR4133 Pin | LCD Pin | COM3 | COM2 | COM1 | COM0 | ||
| LCDM15 | P2.7 | L31 | 28 | K2P | K2C | K2B | K2A | P2.6 | L30 | 27 | K3D | K3E | K3G | K3F | ||
| LCDM14 | P2.5 | L29 | 26 | K3C | K3B | K3A | P2.4 | L28 | 25 | K4D | K4E | K4G | K4F | |||
| LCDM13 | P2.3 | L27 | 24 | K4C | K4B | K4A | P2.2 | L26 | 23 | 摄氏度 | 自动摆风 | |||||
| LCDM12 | P2.1 | L25 | 22 | W2C | W2B | W2A | P2.0 | L24 | 21 | W2D | W2E | W2G | W2F | |||
| LCDM10 | P6.5 | L21 | 20 | W1C | W1B | W1A | P6.4 | L20 | 19 | W1D | W1E | W1G | W1F | |||
| LCDM9 | P6.3 | L19 | 18 | 温度 | 室温 | P6.2 | L18 | 17 | 定时关机 | 信号 | 除湿 | |||||
| LCDM8 | P6.1 | L17 | 16 | 风量1 | 暖气 | 冷气 | P6.0 | L16 | 15 | 风量2 | 风量3 | 送风 | 自动 | |||
| LCDM7 | P3.7 | L15 | 14 | 手动摆风 | G1B,G1C | KPM | 风量自动 | P3.6 | L14 | 13 | G2D | G2E | G2G | G2F | ||
| LCDM6 | P3.5 | L13 | 12 | G2P | G2C | G2B | G2A | P3.4 | L12 | 11 | G3D | G3E | G3G | G3F | ||
| LCDM5 | P3.3 | L11 | 10 | 睡眠 | G3C | G3B | G3A | P3.2 | L10 | 9 | G4D | G4E | G4G | G4F | ||
| LCDM4 | P3.1 | L9 | 8 | G4C | G4B | G4A | P3.0 | L8 | 7 | GAM | KAM | GPM | ||||
| LCDM2 | P7.5 | L5 | 6 | 定时开机 | K1B.K1C | 童锁 | P7.4 | L4 | 5 | K2D | K2E | K2G | K2F | |||
| LCDM1 | P7.3 | L3 | 4 | COM3 | P7.2 | L2 | 3 | COM2 | ||||||||
| LCDM0 | P7.1 | L1 | 2 | COM1 | P7.0 | L0 | 1 | COM0 |
导致一个8字不在一个寄存器里面。现在只能改硬件了吗?