Part Number: MSP430FR2433
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149
#include "msp430.h"
#define MAX_STRBUF_SIZE 32 /* 串口接收的最大数据 */
unsigned char g_u32RevCnt = 0; /* 接收字符串自加变量 */
unsigned char gAr32_u8xString[MAX_STRBUF_SIZE]; /* 串口接收字符串数组 */
/*********************************************************************
*函数名称:void Init_GPIO( void )
*函数功能:串口IO初始化
*入口参数:无
*出口参数:无
*备注:无
*********************************************************************/
void Init_GPIO( void )
{
P1DIR = 0xFF;
P1REN = 0xFF;
P1OUT = 0x00;
}
/*********************************************************************
*函数名称:void Transform_Str(unsigned char l_u8Data)
*函数功能:串口发送单字节函数
*入口参数:要发送的数据(l_u8Data)
*出口参数:无
*备注:无
*********************************************************************/
void Transform_Str(unsigned char l_u8Data)
{
while(!(UCA1IFG&UCTXIFG));
UCA1TXBUF = l_u8Data;
}
/*********************************************************************
*函数名称:int putchar(int ch)
*函数功能:putchar重定义函数
*入口参数:无
*出口参数:无
*备注:无
*********************************************************************/
int putchar(int ch)
{
UCA1TXBUF = ch;
while(!(UCA1IFG & UCTXIFG));
return ch;
}
/*********************************************************************
*函数名称:void Usart_Init( void )
*函数功能:串口初始化
*入口参数:无
*出口参数:无
*备注:无
*********************************************************************/
void Usart_Init( void )
{
Init_GPIO();
PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
FRCTL0 = FRCTLPW | NWAITS_1;
__bis_SR_register(SCG0); // disable FLL
CSCTL3 |= SELREF__REFOCLK; // Set REFO as FLL reference source
CSCTL0 = 0; // clear DCO and MOD registers
CSCTL1 &= ~(DCORSEL_7); // Clear DCO frequency select bits first
CSCTL1 |= DCORSEL_5; // Set DCO = 16MHz
CSCTL2 = FLLD_0 + 487; // DCOCLKDIV = 16MHz
__delay_cycles(3);
__bic_SR_register(SCG0); // enable FLL
while(CSCTL7 & (FLLUNLOCK0 | FLLUNLOCK1)); // FLL locked
CSCTL4 = SELMS__DCOCLKDIV | SELA__REFOCLK; // set default REFO(~32768Hz) as ACLK source, ACLK = 32768Hz
// default DCOCLKDIV as MCLK and SMCLK source
P1SEL0 |= BIT5 | BIT4;
UCA0CTLW0 |= UCSWRST;
UCA0CTLW0 |= UCSSEL__SMCLK;
// Baud Rate calculation
// 16000000/(16*9600) = 8.681
// Fractional portion = 0.681
// User's Guide Table 14-4: UCBRSx = 0xD6
// UCBRFx = int ( (8.681-8)*16) = 11
UCA0BR0 = 8; // 16000000/16/115200
UCA0BR1 = 0x00;
UCA0MCTLW = 0xD600 | UCOS16 | UCBRF_11;
UCA0CTLW0 &= ~UCSWRST; // Initialize eUSCI
UCA0IE |= UCRXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
__bis_SR_register(GIE); // interrupts enabled
}
/*********************************************************************
*函数名称:void USCI_A1_ISR(void)
*函数功能:串口接收中断
*入口参数:无
*出口参数:无
*备注:无
*********************************************************************/
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
{
switch(__even_in_range(UCA0IV,USCI_UART_UCTXCPTIFG))
{
case USCI_NONE: break;
case USCI_UART_UCRXIFG: // 接收中断
while(!(UCA0IFG & UCTXIFG));
UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
__no_operation();
break;
case USCI_UART_UCTXIFG: break;
case USCI_UART_UCSTTIFG: break;
case USCI_UART_UCTXCPTIFG: break;
default: break;
}
}
void main (void)
{
Usart_Init();
while(1)
{
while(!(UCA0IFG & UCTXIFG));
UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
}
}
在我改过UCAxCTLW0 寄存器的UCMODEx为0x01及空闲线多处理器模式后突出过正确的接收寄存器的值,但是中断始终没用工作,今天即使该了UCMODEX后也不起作用了。