项目中用到两块板子,一块控制板,一块触控显示板,控制板使用tms28xx系列dsp,触控显示板使用msp430g2553,
控制板与触控显示板之间只有四根线,电源和两根串行通信线。
控制板的一个功能是控制高压点火器点火,约5mm电弧,上万伏电压。
由于其它原因,高压打火的地必须与弱电的地相连(参考的板子也是相连的,但单片机不是msp)。
现在的情况是,高压点火时,离高压包近的dsp反而是正常工作,而在另外一块板子上的msp430却是经常复位,有时候甚至不停地复位(一秒钟数次复位)。
现在采取过的措施是在电源线上串磁珠,在触控显示板输入端并101~103的电容,把地接大地,但是没多大作用。
怀疑是复位引脚受到干扰,但是直接把复位引脚接高也没用。
请问如何避免msp430在高压点火时复位?msp是否是由于注重低功耗的原因导致层薄,抗高压干扰能力不如dsp?