如题,下面的程序测试数据正常,中断正常。但是把这些语句放到我的一个code量较大的工程中,DMA怎么也不工作了。
我用ADC的ifg触发一次DMA,但是ADC的各个参数正常,DMA的初始化也都正常,但DMA就是不触发。
当我删除这个大code的工程中的许多代码后,DMA就可以工作了,这是哪里的问题呢?code太大会影响dma???
__no_init static uint16_t DMA_DST_AD0[2048];
__no_init static uint16_t DMA_DST_AD1[2048];
__no_init static uint16_t DMA_DST_AD2[512];
int main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
SFRIE1 |= OFIE; // Enable global oscillator fault flag
__bis_SR_register(GIE);//enable interrupts
//ADC设置
P6SEL |=BIT0 + BIT1 + BIT2; // Enable VeREF+ & A/D channel A0
ADC12CTL0 = ADC12ON // 打开ADC内核
+ADC12MSC // 连续采样
+ADC12SHT0_2; // 保持时间为16个cycles
ADC12CTL1 = ADC12SSEL_2 // 时钟选择为:MCLK
+ADC12DIV_4 // 时钟分频为:4+1=5,即25M/5=5MHz
+ADC12SHP // 采样信号源自采样定时器
+ADC12CONSEQ_3; // 序列通道多次采样
ADC12MCTL0 = ADC12INCH_0; // ref+=AVcc, channel = A0
ADC12MCTL1 = ADC12INCH_1; // ref+=AVcc, channel = A1
ADC12MCTL2 = ADC12INCH_2+ADC12EOS; // ref+=AVcc, channel = A2, end seq.
ADC12CTL0 |= ADC12ENC; // Enable conversions
ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Start conversion - software trigger
//DMA0、1、2设置
//触发源选择
DMACTL0 = DMA0TSEL_24 // 通道0 ADC12IFGx triggered
+DMA1TSEL_24; // 通道1 ADC12IFGx triggered
DMACTL1 = DMA2TSEL_24; // 通道2 ADC12IFGx triggered
//公共参数设置
DMACTL4 = DMARMWDIS; // CPU读写操作时禁止DMA传输
//DMA0通道参数设置
DMA0CTL = 0; // 寄存器清零
DMA0CTL = DMADT_4 // 单次重复传输模式
+DMAEN // 使能DMA
+DMADSTINCR_3 // 目标地址自增,源地址不变
+DMAIE; // 使能DMA传输完成中断
DMA0SZ = 2048; // DMA0传输大小
//DMA1通道参数设置
DMA1CTL = 0; // 寄存器清零
DMA1CTL = DMADT_4 // 单次重复传输模式
+DMAEN // 使能DMA
+DMADSTINCR_3 // 目标地址自增,源地址不变
+DMAIE; // 使能DMA传输完成中断
DMA1SZ = 2048; // DMA0传输大小
//DMA2通道参数设置
DMA2CTL = 0; // 寄存器清零
DMA2CTL = DMADT_4 // 单次重复传输模式
+DMAEN // 使能DMA
+DMADSTINCR_3 // 目标地址自增,源地址不变
+DMAIE; // 使能DMA传输完成中断
DMA2SZ = 512; // DMA0传输大小
__data16_write_addr((uint16_t) &DMA0SA,(uint32_t) &ADC12MEM0); //源地址:ADC12MEM0
__data16_write_addr((uint16_t) &DMA0DA,(uint32_t) &DMA_DST_AD0);//目的地址:DMA_DST[]
__data16_write_addr((uint16_t) &DMA1SA,(uint32_t) &ADC12MEM1); //源地址:ADC12MEM1
__data16_write_addr((uint16_t) &DMA1DA,(uint32_t) &DMA_DST_AD1);//目的地址:DMA_DST[]
__data16_write_addr((uint16_t) &DMA2SA,(uint32_t) &ADC12MEM2); //源地址:ADC12MEM2
__data16_write_addr((uint16_t) &DMA2DA,(uint32_t) &DMA_DST_AD2);//目的地址:DMA_DST[]
while(1)
{
Open_Beep;
delay_nms(30);
Close_Beep;
delay_nms(100);
}
}
//------------------------------------------------------------------------------
// DMA Interrupt Service Routine
//------------------------------------------------------------------------------
#pragma vector=DMA_VECTOR
__interrupt void DMA_ISR(void)
{
switch(__even_in_range(DMAIV,16))
{
case 0: break;
case 2: // DMA0IFG = DMA Channel 0
Close_Beep; // Toggle P1.0
break;
case 4: // DMA1IFG = DMA Channel 1
Close_Beep; // Toggle P1.0
break;
case 6: // DMA2IFG = DMA Channel 2
Close_Beep; // Toggle P1.0
break;
case 8: break; // DMA3IFG = DMA Channel 3
case 10: break; // DMA4IFG = DMA Channel 4
case 12: break; // DMA5IFG = DMA Channel 5
case 14: break; // DMA6IFG = DMA Channel 6
case 16: break; // DMA7IFG = DMA Channel 7
default: break;
}
}
附件:仿真截图