请问一下TM4C1230H6PM有支援I2C
Four transmission speeds: – Standard (100 Kbps) – Fast-mode (400 Kbps) – Fast-mode plus (1 Mbps) – High-speed mode (3.33 Mbps),
是否有明确的规格可以知道说其他IC Master(400Kbps)传送资料给TM4C Slave时。
rise time (V - - IL =0.5 V to V IH =2.4 V)
fall time (V - 9 10 ns IH =2.4 V to V IL =0.5 V)
能接收到的max 和 min各别是多少,TI规格书上只有Master的规格