Hi, Support Team
關於MCU : MSPM0G3507 (64 pin) 有三個部分問題想跟您請教~
>> 因要選擇使用Crystal, 從規格書中整理如下規格, 請幫忙確認和建議, 謝謝~
- F(LFXT/HFXT): 32.768KHZ/4MHZ
- Temperature: -40度-+50度(up)
- Tolerance: +-20ppm
- ESR: 請幫忙建議
- Load Capacitance: 2pF
- Driver Level: 請幫忙建議
>> 請問QSPI Flash memory 是否有AVL的料件呢? 謝謝~
>> 關於Timer有不了解的的部分, 想像您請教~
- TIMGx 和 TIMAx 的差別功能有哪些? 一般PWM訊號要以哪個為主? (圖一)
- 其中TIMG8_IDX 的功能是支援哪些訊號時用呢? (圖二)
- TIMAx_Cx 和TIMAx_CxN的差異是什麼? (圖三)
(圖一)

(圖二)

(圖三)

以上煩請幫忙撥空解答, 感謝~
Lawrence