ZCORE-AM335X是全球第一款开源的工业计算模块。准捷电子致力于供应链整合降低业务成本,2015年6月更将投入重金开发的ZCORE-AM335X核心板开源。未来更计划将开发投入超过200W开发的ZCORE-OMAP4X MINI核心板开源;全面开启硬件免费时代。
Tigerboard这个开发板最大的特色是采用了ZCORE-AM335X核心板+底板的模式。和其它厂商开源底板以核心板来赢利的方式不同,Tigerboard官方将核心板也完全开源。其核心的经营思路是将核心的技术资料免费向合作伙伴授权,再集合生产满足大家的应用需求进行生产;以规模化采购生产来降低成本。
这意味着对于ZCORE Inside成员来说所有的核心资料都是掌握在自己手中的,随时可以自己建立供应链。同款的核心板其它厂家至少卖300-600元,现在完全开源了(查找AM335核心板)。有了它您可以自己生产,而且没有任何技术上的后顾之忧。
现招募第一批10家合作理事单位,100家合作单位;共同开发出1000个行业应用。申请方式如下:
发邮件至 alan@zjtech.net;2598681740@qq.com,注明“zcore-am335x开源核心计算模块”,并附上您的公司名称,联系人电话和产品的应用用途;并注明是否申请理事席位。我们将在收到您邮件的2个工作日审核并回复。取得资料后加入开发QQ群:326323112,准捷电子的技术工程师将在这里解答大家的疑问。
产品名称:ZCORE-AM335X核心计算模块(ZCORE Inside成员)
PCB:8层镀金板设计
CPU:TI AM335X全系列ZCZ封装兼容,单核心300M至1G Hz可选
内存:512M
板载存储:8-128GB
准捷电子研发成本:超过30W人民币投入,未来将继续投入研发
售价:我们提供三种选择:
1、自己生产完全免费,每款只要支付ZCORE Inside认证费用即可。
2、与准捷电子拼单生产,准捷电子成本价出货。
3、客户自行生产,不向准捷电子采购(无电话和远程支持)。
ZCORE-AM335X核心板开源资料包括:
1、完整的核心板原理图
2、技术手册
3、生产BOM
4、geeber和装配图
5、完整的bootloader和内核开源,支持linux和android操作系统
请不要叫我们卖硬件的,准捷电子是一家硬件生态链服务公司。
CORE-AM335X核心板管脚定义
AM335X是美国TI(德州仪器)公司基于 ARM Cortex-A8内核的AM335X微处理器,在图像、图形处理、外设方面进行了增强,并全面支持诸如 EtherCAT 和 PROFIBUS等工业接口。AM335X的优点有如下几个:
第一:该器件是最实惠的Cortex A8 处理芯片,这个对中国市场至关重要 ,甚至是决定性的因素。
第二: TI 史上公开资料最全的一个芯片。
第三: 产品定位最清晰的一个工业控制MCU
第四 : 唯一一个集成2个MAC的 MCU.
第五: 目前唯一支持Androd 4.0, 而且同时支持3个操作系统 Linux, Android, WinCE。适用于工业控制、医疗电子、节能环保、智能交通、能源节能、电力系统、通讯系统、纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等环境恶劣场合广泛应用。
AM335X是美国TI(德州仪器)公司基于 ARM Cortex-A8内核的AM335X微处理器,在图像、图形处理、外设方面进行了增强,并全面支持诸如 EtherCAT 和 PROFIBUS等工业接口。AM335X的优点有如下几个:
第一:该器件是最实惠的Cortex A8 处理芯片,这个对中国市场至关重要 ,甚至是决定性的因素。
第二: TI 史上公开资料最全的一个芯片。
第三: 产品定位最清晰的一个工业控制MCU
第四 : 唯一一个集成2个MAC的 MCU.
第五: 目前唯一支持Androd 4.0, 而且同时支持3个操作系统 Linux, Android, WinCE。适用于工业控制、医疗电子、节能环保、智能交通、能源节能、电力系统、通讯系统、纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等环境恶劣场合广泛应用。
AM335X系列处理器(批量用户可选)