Original question:
MCT8316A: MCT8316A速度环无法调速和电机电流采集问题
电机无法达到芯片支持的最高速度是为什么?我已将CBC限流值设为最大,CSA_GAIN为0.15V/A,但电机电频率无法达到3000Hz
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
关于3kHz,您可以尝试参考下面链接:
(+) MCT8316A: sensorless trapezoidal control- Max speed - Motor drivers forum - Motor drivers - TI E2E support forums
我的电机极对数是6对,最大速度30k rpm,工作电压为7.4V,根据datasheet中的公式计算得到MAX_SPEED = 48000(写入寄存器的值),但我无法达到最高速度,这是为什么?
您是否有马达BEMF规格?
转速电机能够达到什么目的? 您能否尝试提高电压?
可以尝试叶片角度,BEMF零交叉感应配置。
您能否共享用于测试电机的EEPROM / JSON?
请提供EE和您的详细信息(包括您公司的英文名和project内容)。