DRV8251A: DRV8251A电机驱动电流2.5A的问题

Part Number: DRV8251A

image.png

VM接直流电源24V,3A
直流有刷电机为24V 2.5A
IPROPI接270Ω对地
VREF接3.3V
IN1和IN2通过STMF103系列的单片机控制
目前存在的问题为:
1.电机带动700N负载时芯片发热严重且启动电流为2.5A,在运行负载过程中电流下降,电机两端电压下降
2.DRV8251A驱动芯片已做好散热后(热电偶测试芯片温度为20℃),现象同上,并未改善