Part Number: DRV8316
电机在电流闭环控制下,最高转速时母线电流只有 140mA,采样得到的相电流一直很小,导致转速无法提升。但开环强制给电流指令时,电机能正常响应,电流也能上去。
已做检查/配置:
-
OCP_MODE 已设为 Report only (2h)。
-
OCP_LVL 设为 24A (1h)。
-
电机相间直流电阻实测为 5.6Ω。
我的疑问: -
针对 5.6Ω 的高阻值电机,DRV8316 的电流环 PI 参数是否需要进行特殊调整?是否有推荐的调参步骤?
-
除了 OCP 配置,还有什么寄存器设置可能导致电流被限制在 140mA 这样的低水平?