Part Number: DRV8701
- DRV8701ERGER工作期间上位机报驱动故障。
- 电机转动控制逻辑为GD32F103VET6控制DRV8701ERGER驱动MOS 开关来控制电机正反转。
- 电路图根据DRV8701ERGER 第13页设计,未做改动。
- 使用示波器测量 Pin9 nFAULT信号为低电平,正常工作为3.3V,实际为0.2V.

- 芯片进行超声波检测,发现芯片引线框分层。
- 量测各个引脚对VCC阻值发先SH1/SH2 对电源脚阻值偏大。

- 请帮忙确认DRV8701ERGER在工作期间什么状态下会导致芯片出现分层和SH1/SH2对VCC阻值出现异常,有没有遇到过相同的问题,原因帮忙告知一下,谢谢!