Part Number: DRV8424
工程师您好,关于DRV8424芯片有疑问如下:
1.该芯片VM的最小值是4.5V,若驱动5V的步进电机(4.9V,7ohm,0.7A),VM接5V电压是否合适?电压余量会否太小?
2.规格书6.5章节规定了关于M0、M1、DECAYx、TOFF的高阻态输入Hi-Z,明确该输入模式下,输入电平应介于1.8-2.2V之间(VM=24V)。那么请问在该高阻态输入下,MCU必须输出该范围之内的电压,8424才能识别为高阻态么?直接让M0、M1、DECAYx、TOFF悬空,是否可以?
3.接上,如果不允许悬空,在MCU输出无法满足M0、M1高阻态输入电压的情况下,该如何实现8424规格书中“高阻态输入”的场景?
4.接第2条,当VM=5V时,M0、M1、DECAYx、TOFF的高阻态输入电平要求范围是多少?
感谢。