Part Number: ULC1001-DRV2911EVM
- 采样频率和ISR
- USER_Params_fs_Hz_Q9里的Q9"在设置好Fs后需要用什么公式计算出USER_Params_fs_Hz_Q9?ISR和USER_Params_fs_Hz_Q9我看Datasheet说要相同。在DEMO里Fs设置Fs 500000时,我看寄存器是300300,USER_Params_fisr_Hz_Q9 是300300 / 512。

- 在计算ISR period时,USER_Params_blockSize是512不变的是吗?和USER_Params_numSamples没有关联是吗?

- 手动设置寄存器
- 下图Page 03 Register 24中,ISR频率不是应该是Fs/512吗,为什么寄存器16进制写入的还是Fs值。

- Delta Freq
- 如下图无源突发时,Delta Freq / ISR period是频率的增量吗?但根据DEMO默认配置计算Delta Freq / ISR period并不满足。按照手册说明Delta Freq是要大于等于ISR period。


- 如下图,默认ISR = 512 / Fs = 0.001024,怎么计算出是97.6ms?

- 怎么理解Amp [puV]? 是在进行校正的时候自动设置好的吗?
- 温度校准这部分我们具体该怎么去操作?

- 质量检测
- 质量检测寄存器USER_Params_mdetectParams_deltaFreqThreshold_Hz_Q9的参数配置依据是?
- 使用ULC1001-DRV2911 评估模块时读取的参数为什么不是按照Fs / N来计算?

- 电流和电压检测放大器
- 差分电压峰峰值就是全桥驱动时的最大值吗?
- 怎么根据压电换能器参数推出DRV2911和LC滤波选型(PVDD和LC选型)?

- 故障检测计算
- OPEN LOAD VALUE的值和USER_Params_Imag_max_sf_Q27的值是固定不变的吗?

- 校准模式的频率怎么去预估?

- 目前ULC1001-DRV2911EVM官网显示无货,还有那些渠道可以买到?
- 当前BOOST部分的电感过大,集成到摄像头模组需要更小一些的,是否有内置电感的boost芯片或者其他方案。我看datasheet里面标识的LC部分是"Optional",是不是表示可以用其他方式去掉此部分?