用BQ24133对12.6V的锂电池(内部电芯是3串4并)进行充电管理,手头有5块板子初始的时候BQ24133都能正常工作,后来由于调试等因素造成工作异常进行了返修。返修后这5块板子的工作状态都异常,其中3块板子的现象一致称为情况1,另两块板子的异常情况也一致成为情况2。
情况1的现象是电池接入后接上适配器大概4秒内,STAT脚的LED常亮,SW的波形正常为1.6MHZ,但是接着LED闪烁,SW的波形为一恒定电压值,测得VREF为3.29V、TS为2.01V、VREGN为5.99V、ACDRV为20.14V、CMSRC为14.54V、BATDRV为14.83V、AVCC为14.4V、SRN为12.503V、SRP为12.503V;;从测得的值看VSRP-SRN=0mV,异常。
情况2的现象是电池和适配器都接入的情况下STAT脚的LED常亮,SW的波形异常,如附件所示。测得VREF为3.3V,TS为2.06V、VREGN为5.98V、ACDRV为13.75V、CMSRC为11.32V、BATDRV为14.83V、AVCC为14.4V、SRN为12.558V、SRP为12.56V;从测得的值看VSRP-SRN=2mV,ACDRV-CMSRC=2.43,均异常。
麻烦TI工程师尽早帮忙看看什么原因导致以上问题的,该怎么解决,谢谢!