LM5171: 充放电模下HV端的电压维持问题

Part Number: LM5171

       逆变器的DC端输出时会检测DC端的电压情况,当电压低于40V的时候逆变器会报电池离线故障停止DC端的输出,现在的问题是LM5171的电流方向一旦从放电模式切换为充电模式后就不能维持HV端的电压,这个逆变器检测到的电压低于40V从而停止输出导致电池无法充电。

        我想咨询一下有没有办法在LM5171在保持升压的前提下使电流在两个方向上自由流动,或者说在控制电流方向从HV端流向LV端的时候能保持HV端的升压状态,保证HV端有50V的电压输出。