输入20v,RIlim=15KΩ ,Riocp=15kΩ,输出电容1000uF,多次调节Cdvdt 的容值以及IDLY引脚的容值,但是正常启动后,输出电压一直往下掉,请看示波器示图,请问这可能是什么原因造成的?谢谢
Cdvdt分别为0.33uF 0.66uF 0.47uF 1uF 2uF,测试结果是同样的现象
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
不应该调整 Cdvdt电容,把 R3和 R4的15kΩ电阻更换为更小的阻值,提高电流限制阈值试一下
R3调整为10K ,限流到0.984mA,输出依然还是往下掉,R15没改变,因为要求最大电流限制到1.1A
总输出上限和Rload是多少?在什么cdvdt值下输出开始下降?能测到IIN吗?