Part Number: LM74910-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1,
你好
我们基于LM74900-Q1,做了参考电路设计。电路相关参数原理如下:

实际进行上电测试时,Vout端不能正常带载。输出电流大于150mA,Q2就断开。输入电压Vin = 24V,电流为10A,Q1输出电压24V,Vcap = 24V+12V=34V左右,输出电容Vout = 470uF。空载时,输出电压约24V,接入负载时,电子负载使用CC模式,电流设置为小于150mA时,Vout正常输出,当电流设置大于150mA时,Vout = 0V。
请帮忙分析下该故障原因和解决方案。谢谢。