问下,LM74810手册里面做E06实验的时候,如下图的图9-4为什么VDGATE电压下降也就是关断的时候,VIN在同一时刻会被拉下来?图9-3看波形没有。
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
DGATE电压下降以防止反向电流阻塞。这是预期行为。
我知道反向电压DGATE关断,我问的是为什么在关断的这个时刻会把VIN电压拉下来?
DGATE基于ANODE工作,而ANODE本质上就是VIN。这意味着DGATE的参考电压是ANODE而非地,因此当DGATE变低时,它会被拉至VIN以保持VGS为0V。DGATE并未将VIN拉低,波形可能略显失真,这是因为频率极高(200KHz),正弦信号被衰减后无法呈现纯净的正弦波形态。可对比5KHz波形图,其呈现效果更为清晰。