类似于以下三种结构:TOP-A为中间抽头经典方案,GND为变压器测物理固定。TOP-B为对称的单独整流滤波后再串联,该GND为人为指定的整流桥A-和整流桥B+,此方案和TOP-A比较,GND是否稳定?以及±15V是否可承载相同电流?。TOP-C 为变压器非对称结构,要想获得±电压只能采取单独整流后再串联。前两种方案的话,不考虑整流桥成本采取那种更优解可靠。TOP-C的话是否有其他更优解决方案?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
TOP-B的地依赖负载平衡,应该不及TOP-A稳定。TOP-B由于两个绕组完全独立,±15V可以承载相同电流。TOP-C的GND也不稳定,优化起来可能比较麻烦,综合考虑稳定性等,倾向于选择TOP-A。