Part Number: TPS26750
你好,我在制作14节锂电池的240W双向设计的时候。发现P_OUT端能有51V左右电压,但是SW2处和type_c输出端均为0V。接入外部供电能够触发28V输入,但是功率只有0.6W,且Q4温度非常高。想问一下可能是什么问题。SCH_Schematic1_2026-05-14.pdfsch_schematic1_2026 - 05 - 14. - pdf 
Part Number: TPS26750
你好,我在制作14节锂电池的240W双向设计的时候。发现P_OUT端能有51V左右电压,但是SW2处和type_c输出端均为0V。接入外部供电能够触发28V输入,但是功率只有0.6W,且Q4温度非常高。想问一下可能是什么问题。SCH_Schematic1_2026-05-14.pdfsch_schematic1_2026 - 05 - 14. - pdf 
你好,
感谢您的耐心等待。我会查看原理图,并在本周晚些时候回复您。
此致,
伊桑·加洛韦
你好,
感谢您的耐心等待。我会查看原理图,并在本周晚些时候回复您。
此致,
伊桑·加洛韦