TPS61381-Q1: TPS61381调试升压的时候升不上去

Part Number: TPS61381-Q1

1,BST-VOUT设定值和BST-WAKE设定值在调试时不生效。BST-VOUT=9v,BST-WAKE=6v,实际调试过程BST-WAKE在6.5V,BST-VOUT在6.3V,

2,断开I2C不去配置芯片,结果一样BST-WAKE在6.5V,BST-VOUT在6.3V,不知道是不是芯片默认状态就是这样的。好像寄存器没写进去,但是回读又是正常的。

3,输入端是4节镍氢电池,调试过程en pin脚都有正常拉高操作,调试过程升压拉不高一直在6.3V61381.pdf 

 

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

         请参考数据手册 Figure 6-2. Functional State Diagram ,上电后VCC脚的电压是多少?

         根据“Table 6-3. Operating Modes Control Logic”,EN_BST = 1 and BST_EN = 1时使能Boost mode.     

    调试过程en pin脚都有正常拉高操作

         BST_EN位上电默认为高 1= enable boost function,当MCU控制EN_BST脚为高电平时,Device Active+ I2C Interface Enabled。

         那么回读“7.12 Register 0BH: CONTROL_STATUS”寄存器,BST_ACTIVE位是1吗?

  • VCC=5.2V

    BST_ACTIVE=1

    但是现象就是如上所说的,WAKE跟VOUT都不起作用。电路图也贴在帖子里面了,根据你们guide文档改了一些参数没啥作用。充电功能是ok的。

     

  • 您好,

         BST_VOUT 默认配置是6.2V (0011b),您这个现象好似没有写入成功。

          BST_WAKE先使用默认值111b=Vout_target+3%。

         如果您确认回读是1010b=9V,先空载测试一下,若电压仍上不去,建议您更换芯片测试一下吧。

  • 没写进去的问题软件发现原因了。现在调wake电压跟vout都没问题,但是遇到了新问题:

    电流大的情况下很容易升压失败(4.8V升到9.5v,10V/1.3A的负载,电感2.2uh,Idc=9.5A,Isat=10A参数详见原理图),电池用4.8V稳压源模拟。

  • 您好,

        带载能力不够,通常和外部的电感电容选型相关。

        请参考数据手册“8.2.2.2 Inductor Selection”和“Table 8-2. Recommended Inductors for the TPS61381-Q1”。