Part Number: TPS26742EQ1EVM
Dear Sir,
請問TPS26742 是否可以支持下列規格, 如果不行是否有其他建議的使用料?
Input +24VDC +-10%
Output 1: Legacy USB-A Fast-Charging Port
Support: BC1.2, QuickCharge4.0, Legacy Apple resistor schemes
Output2: 100W USB-C Fast-Charging Port
Support: PD3.1, QC4/4+
Best Regards,
Grace