UCC28056: 关于 UCC28056BDBVR在 36V +-10% AC输出60V DC 80W可行性咨询

Part Number: UCC28056

您好,我司是终端厂商,从事机场设备助航灯一系列产品的研发和生产,

公司全称为上海航安机场设备有限公司,欢迎登录官网进行查验。

目前正在开发一款AC-DC电源产品,需要Boost PFC恒压方案。

具体需求:

- 输入:AC 36V ±10%(AC 32.4V ~ 39.6V),来自变压器输出,50Hz

- 输出:DC 60V,最大75W,恒压负载

- 功率因数:PF > 0.9

- 非隔离
想要咨询该方案使用该芯片是否可行,同时在硬件设计中有什么需要注意的呢

  • AC 32.4V ~ 39.6V转到DC大概在46V ~ 56V, 但是您的输出是60V,输入输出压差比较小,裕量不足,不是很推荐。

    您可以在webench工具中输入您的需求,会自动生成推荐的芯片和电路。

    webench.ti.com/.../