LMR51635: LMR51635YDDCR啸叫

Part Number: LMR51635

我使用的LMR51635YDDCR在负载为2.5A时芯片后面的功率电感会发出呲呲的啸叫声,此时直流电源电流也开始跳变,请问如何解决。附上原理图,我查资料说是换成LMR51635YFDDCR就可以解决吗?image.png

  • 可能是PFM/PWM模式切换+频率变化,换成YFDDCR是一种解决方法,YFDDCR采用Forced Continuous Conduction Mode (强制连续导通模式),没有模式切换和脉冲跳频。

    输入电容可以添加一个大一点的,比如22uF