Part Number: LM5122
Other Parts Discussed in Thread: PMP21274
您好!
我们正在开发 4 路 PoE 交换机产品,现将升压电路完整设计需求陈列如下,请您帮忙评估 TI LM5122 是否可以满足下述全部设计指标。
一、电路整体设计需求
1. 功率架构
前级采用 Boost 升压电路,输出 48V 母线,后端驱动 4 路 IEEE802.3at PoE+ PSE 通道;单路 PSE 满载 30W,四路同时满载总功率 120W,短时峰值功率 144W。
2. 输入输出规格
标称输入电压:12V DC
输入电压范围:9~16V DC
输出标称电压:48V DC,输出精度 ±2%
额定输出电流:2.5A,峰值输出电流:3A
3. 性能指标
效率:满载≥91%、半载≥93%、轻载≥90%
输出纹波:≤1%
负载特性:PSE 端口插拔、负载快速跳变时母线电压波动小,瞬态电压偏差≤±4%
二、芯片说明
我方考察器件为LM5122 ,项目目标开关频率 250kHz。