BQ25756: 给出一个BQ25756二个或更多个电路并联工作电路的硬件图

Part Number: BQ25756

给出一个BQ25756二个或更多个电路并联工作电路的硬件图

因为,现有的大功率太阳能板产品很多,如650W、740W。用一片BQ25756显然不能胜任,所以才提出多片并联的要求。希望有这方面的实践。

另外,请教一点。当多个电池充电控制器并联连接时,只需一个设备即可控制输入端的ACFET,其余设备可连接在ACFET的上游。原理是什么。

谢谢!