测试目的:为了更好的熟悉和使用贵司芯片LM3424,特对贵司提供的DEMO板进行了相应的测试,以便于后续更合理的使用这款芯片。
测试环境:输入电源(24V,3A)、输出负载(3个串联的欧司朗LED,单个LED前向电压6.15V,前向电流最大为1.5A)、示波器、万用表、LM3424 Buck-Boost Evaluation Board
测试步骤:
1、使能LM3424芯片
2、6脚(nDIM)不接外部PWM
3、接好输入电源和输出负载
4、启动输入电源,此时可以看到LED正常输出
测试波形:
1、RT(5脚)输入波形
该管脚用于编程芯片的开关频率,DEMO设计的开关频率为504KHz,实际测得的波形如下,波形频率与设计频率基本一致。
2、GATE(15脚)输出波形
波形为方波,边沿振铃比较大,频率为500kHz左右,与设计基本一致
3、nDIM(6脚)
该脚功能为LED亮度调节,如果不外接PWM控制波形,则该管脚执行输入电压的UVLO功能。本次测试采用的是后一个功能。实际测试的波形如下。理论上,该脚应该是输入电压分压后的电压,波形应该是一条直线,莫非是由于输入电压的波动导致?
4、电源输入波形
波形有明显的毛刺,换过一个大功率电源(24V,42A),该毛刺依然存在。毛刺周期大概为2us,换算成周期是500kHz,与DEMO预期设计的开关频率基本一致。
5、DDRV(13脚)
手册上说,DDRV管脚跟随nDIM 管脚波形,实际测得波形如下。波形形状基本同nDIM 管脚一致
6、DEMO板输出波形
DEMO的输出波形为带有周期毛刺的波形,毛刺频率为500kHz左右。这里有个疑问,输出的波形是否应该是一个平稳电压?
7、OVP(12脚)波形
OVP波形与DEMO板输出的波形保持一致,只是幅值不同
测试结果及分析:
1、DEMO板输出电压不是一个平稳的电压,属于正常工作的情况吗?可靠性如何?
2、DEMO板输出的电压幅值受什么控制?
3、DEMO的输入电压有500kHz的毛刺,使用大功率电源(24V,42A),该毛刺依然存在。可有办法去掉该毛刺,因为输入电源还要为印制板上其他模块提供电源,该毛刺会影响其他模块的工作性能。
4、nDIM(6脚)在不外接PWM驱动时,测出来的波形也是带有周期毛刺的波形,是否会对系统的可靠性有影响?因为该管脚理论上应该是一个稳定的电压。
5、GATE(15脚)输出波形,在边沿上振铃很大,是否会影响开关管的寿命?