原理图如下
其中R57,R58用了12欧电阻代替,R55和R56两个检测电阻先都用了10毫欧的,后改成一个10毫欧的,电感最先用了6.8uH的一体成型电感,后换为15uh的功率电感,输出不变,输入电压25.6V,输出为25V,根据查阅手册,芯片应该是处于未工作状态,量了各管脚电压如下:
- RT/CLK:0.5V
- SS:3.2V
- COMP:2.12V
- FB:1.13V
- ISNS-:25.6V
- ISNS+:25.5V
- VIN:25.5V
- LDRV:0
- PGND:0
- VCC:5.4V
- BOOT:25.1V
- SW:25.5V
- HDRV:25.1V
- PGOOD:5.3V
- EN:3.0V
- AGND:0
根据手册,VIN>4.5V,EN>1.21V,芯片应该工作,但是输出出现跟随输入现象,PGOOD为高,PCB也是按照手册进行的布局和布线
请各位大神帮忙看看,到底是哪里的问题,不胜感激