设计要求:
1、可以同时驱动Red(单个)、Green(单个)、Blue(单个)、White(2~4个背景),或者直接驱动一个RGB的彩色LED + 2-4个背景白光LED,每路电流最大50mA。
2、可以分别控制每一路LED的开关,RGB控制开关形成各种颜色,白光LED控制开关。
3、分别调节每一路LED的电流大小(分辨率最少6-bit),最少64级调光,要求恒流控制,恒流精度无要求,要求可调。
4、RGB通道要求可以以5Hz - 100Hz闪烁,可以调节闪烁频率(步进频率0.1Hz),可以调节占空比50%、40%-60%、60%-40%等等
5、要求采用I2C或者1-wire进行亮度设置,每个通道LED电流大小,亮度调节不能采用PWM方式,必须恒定DAC调节电流
6、要求外置触发或者内置定时触发,实现闪烁功能,可配置或者外部触发
请问TI的工程师有没有合适的LED驱动IC可以推荐,或者功能接近涵盖大部分功能的LED驱动IC。