方案: 用TPS53647设计1.0V的电压工FPGA Core 用,输入电压:12V; 输出电压: 1.0V/120A max, 关于电感的选择我有几个疑问如下:
根据TPS53647 datasheet 上定义的电感选择公式计算当输出为1.0V/120A时电感为150nH, 这点与TPS53647 demon board上选取的电感比较一致(Pulse PA2607.151NLT 150nH/41A/0.29mohm, 10.4*7.9*7.4), 如果输出为1.0V/80A or 100A 时电感根据公式计算应该远远大于200nH,
与此同时TI WEBENCH@ Designer tool 上推荐用250nH(Wurth: 744309025, 250nH/47.5A/0.165mohm, 14.5*13.5*9.5)
所以我比较困惑的是我们到底应该怎么选取输出电感,希望大神多多指点。