| 放电过流保护电流 | <9A | |||||||||||
| 保护板过电流 | >5A | |||||||||||
| 过放保护检测电压 | (3.0±0.05)*n(V) | |||||||||||
| 过充保护检测电压 | (4.28±0.05)*n(V) | |||||||||||
| 连接器型号 | 待定 | |||||||||||
| NTC电阻 | 10K±1% | |||||||||||
| 电量计 | 需要,请提供IC型号 | |||||||||||
| 电池线径,颜色 | B+ | 红色2pin,24号线 | ||||||||||
| B- | 黑色2pin,24号线 | |||||||||||
| NTC | 黄色10K,24号线 | |||||||||||
| I2C_SDA | 白色,接口电平3.3V,24号线 | |||||||||||
| I2C_SCL | 蓝色,接口电平3.3V,24号线 | |||||||||||
| 电池输出可关断输出 | 带,主机通过I2C发指令给电池,可以关断电池输出,插入适配后可激活 | |||||||||||