根据典型电路,计算电感峰值电流如下:
VIN=1.8V IOUT=1.5V VOUT=3.3V |
VIN=2.4V IOUT=2.5V VOUT=3.3V |
VIN=3V IOUT=3.5V VOUT=3.3V |
|
电感峰值电流 |
3.54A |
4.24A |
4.56A |
请问这种情况下,电感选择XFL4015-471ME(DCR:8.36,SATURATION CURRENT:6.6)是否可行?一般饱和电流比峰值电流大多少合适?