各位高人,我用LM2678-12搭建了一个固定12V输出4A的电源。不接负载的时候输出是11.98V。加上负载以后电压就被拉低,加的越多被拉低的就越多。我加的总负载电流大概在1A左右,我觉得我的电路应该是能带得动的。实际根本不行。
我看了一些网上的贴子,有的说是电感小了,有的说是布线不对。但我的电感和周围的器件都是根据数据手册上来的。
当然用WEB BENCH来设计得到的LM2678周围器件的数量和值和根据数据手册上得到的是不一样的,难道数据手册不能相信?不能用吗?不可能吧?
以下为我的电路图。