第1个问题是当负载电流超过16A以后芯片的输出电压会出现振荡,此时看波形好像是芯片保护了。但在16A以下时可以长时间正常工作。
第2个问题是当我带负载以后Vreg会从5.15V降到4.15V。Vreg是供内部使用,我想知道什么情况会造成这个电压下降。
我目前设计使用的电感的参数是高创的型号为GSTC135P-R47MF,其参数是
470nH,
RDC:1.3mohm
Irms:38A
Isat:65A
在电流大于16A以后,会出现下面这种情况,这是输出电压1.2V的跌落情况。后面有我的硬件设计的截图。
实物图:
原理图如下图: