各位好!
2S2P磷酸铁锂电池,
满充电压设置为单节3.65V
Charge Term Taper Current 设置为 300mA
Charge Term Voltage 设置为150mV
充电器充电电压为7.30V 截止电流为100mA
当电池快接近充满的时候 SOC大约98% 其中一串电池电压升高至3.80V 触发COV过充保护 另外一节只有3.50V(咨询了电池厂家,磷酸铁锂特性就是如此 接近满电时电压变化比较大) 此时充电截止电流直接从700mA关闭 无法满足Charge Term Taper Current 持续40S检测
请问各位专家,哪里可以设置 将Charge Term Taper Current 和 Charge Term Voltage 检测时间缩短 或者是触发COV更新SOC至100%吗