中午好:
关于BQ24133充电你们都解决了吗?12V/3A Adapter单独供电,电池(2节串联18650可充电锂电池)单独供电和电池与Adapter同时接入,系统供电正常,但充电失败,LED一直常亮异常。焦虑定位花费很多精力,恳请赐教,欢迎来电(18061693530 张工)指导,万分感谢!!!
1.电池无论插上与否,LED常亮,调整过Charge输出电容(10uF以下),LED灯还是常亮。
2.电池插上LED灯亮,测试发现实际并未充电
另有疑问:测试发现只要Adapter接入,BATFET都是关断,BATFET仅用于电池单独接入充当放电回路,给系统供电用吗?充电不需要外部BATFET通路,是否仅靠内部集成MOS通路即可充电?
电压测试情况:
| 单位/V | 单独12V/3A Adapter | Adater和电池同时接入 | 仅电池(2节串联18650) |
| AVCC | 11.6 | 11.6 | 7.5 |
| CMSRC | 12 | 12 | |
| ACDRV | 18 | 18 | |
| VREF | 3.3 | 3.3 | 0 |
| ISET(参数调整R364=20K) | 0.2 | 0.2 | 0 |
|
ACSET(参数调整R370=330K,R369=220K) |
1.305 | 1.305 | 0 |
| OVPSET | 1.105 | 1.105 | |
| TS(参数调整R367 20K) | 1.98 | 1.98 | 0 |
| BATDRV | 12(BATFET关断) | 12(BATFET关断) | 0.98(BATFET导通) |
| RGEN | 5.98 | 5.98 | |
| BTST | 5.41 | 5.41 | |
| SRN | 7.5 | 7.5 | |
| SW | 7.5 | 7.5 |
VSYS2---VSYS之间电路为实现理想二极管功能,BATT2_GND通过0欧姆电路接地。
上述原理图截图参考手册与Demo,测试时做过如下调参:
1.ISET(参数调整R364=20K),同时将R108有10毫欧调整为20毫欧。Icharge=0.2/20*0.02=0.5A=500mA。看电池包原装充电器上显示12V/600mA输出,原装如此,担心大于600mA充电电流电池自锁(仅个人认为),估调小充电电流。另1A充电电流时现象一样的
2.ACSET(参数调整R370=330K,R369=220K),同时将R176有20毫欧调整为10毫欧。原稿(Demo和手册)参数Vacset=0.6V,Isupply Max=0.6/20*0.02=1.5A;寻思增大供电电流(Adapter为12V/3A),调参后Isupply Max=1.3/20*0.01=6.5A;保持原参数Isupply Max=0.6/20*0.01=3A。此处无论怎么调参,用Adapter还是稳压电源供电,现象均一样。
3.TS(参数调整R367 20K)。原稿(R367=5.6K),Vts=2.78V,查阅手册在温度门限以外,估做此调参,测得Vts=1.98V。注:Vts=2.78V门限以外时,LED灯一直闪烁(除了电池单独供电Sleep,LED熄灭);调参Vts=1.98V满足温度门限,LED灯常亮(除了电池单独供电Sleep,LED熄灭);此处调参LED状态有变化。
充电条件一一排查过满足要求。