如题,求教。我对模电原理学的不是很明白,所以在之前一个问题中,大神回答了相关问题没看懂,其答案是“通过开关电流来推,例如降压,一般datasheet会提到,为最小开关除以1.15(电感纹波电流为输出电流的0.3倍)。 升压,通过开关电流来算最大输入电流,然后通过效率得到最大输出功率,除以输出电压就是最大输出电流。 外置开关就没有这个限制,上述针对内置开关。”
想请问,内置开关芯片中,请问降压型的DC芯片,估算最大输出电流是 最大开关限定电流中min除以1.15吗?(这个数字大概是怎么得到的)? 升压DC芯片中怎么通过开关电流算最大输入电流,另外效率图一般只给了典型应用,如果想得到的输出电压未给出效率图,怎么大概估算效率? 谢谢!