芯片工作的时候采用的是3.3V转3.3V的工作模式,当芯片DCDC输出大概带载17ma的时(我们实际的一个工作情况)候,用示波器看DCDC输出文波,此时芯片工作频率大概在11KHz左右,人耳明显能听到芯片滋滋滋的声音(就和变压器叫一样),给芯片输出加负载,随着负载的增加,芯片DCDC的工作频率会升高,当负载增加到30mA的时候,此时测得芯片工作频率大概为18KHz左右,人耳基本听不到滋滋声音了。
因为产品定型了,如果不改设计,就想知道芯片这种低频率工作会影响芯片寿命吗?这种情况属于芯片正常工作情况吗?感谢!