利用TI在线设计软件WEBENCH® Designer 进行LED驱动设计,LED照明工程师在很短的时间里,就可创建支持热插拔功能的隔离式电源系统。这无疑对经常在LED驱动电源设计时,经常被因为选择各种参数纠结和忙于查找各种元件的工程师们的确是一个比较好的工具。 德州仪器的WEBENCH LED在线工具软件。两种方法灵活运用,一种是先指定所要设计LED灯具的光通量输出,然后由在线设计工具自动选择LED灯串电压、电流及串并联结构。第二种方法是开始不指定光通量输出,有用户自行设置所需LED灯串的参数及串并联结构。当然还有其他方法,也可使用,可在设计过程重新开始新的设计,也可以从输入面板开始设计,还可以打开以前的设计文件进行修改设计等等,总之 WEBENCH LED在线工具软件方法多种多样,但总的还是开始说的那种方法。
1.设计目的:LED驱动电源 AC输入187――253V输入光通量输出=6000LM
2. 下面我们就开始设计一个LED驱动电源设计,在此页面左侧小表格中填写:交流,50Hz,输入电压最小 187V 最大 253V,所对应的交流电压范围是220V±15%。工作温度60°。指定光通量选择6000LM.如下图。然后点击“开始设计”按钮。